Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Google-Übersetzung,

Ergonomisch gestaltetes Waschbecken mit Ellbogenstützen und unterem Rand mit integriertem Haltegriff aus Vitreous China - B40CNS01

Spezifikation
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB40CNS01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)540
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)225
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)22.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit