Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hug collection washbasin - B48CMM01

hug collection washbasin - B48CMM01

Google-Übersetzung,

Die Umarmungskollektion teilt Werte, die mit der intimen Seite und der Fürsorge für sich selbst und andere verbunden sind. Die Haltegriffe aus dem zeitgenössischen Design stehen im Rampenlicht. Sie sind sicher und funktional, aber auch äußerst vielseitig und kreativ. Sie sind in vertikaler und horizontaler Ausführung erhältlich und passen perfekt zu den Spiegeln, Einrichtungselementen, Behältern und Waschbecken des Projekts B48CMM01

Spezifikation
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB48CMM01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)191
  • Breite (mm)685
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit