Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Google-Übersetzung,

Spiegel, neigbar, Sicherheitsglas - F41JPS21

Spezifikation
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF41JPS21
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeBathroom accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)76
  • Breite (mm)695
  • Tiefe (mm)745
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit