Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stool with slats - G01JDS56

Stool with slats - G01JDS56

Google-Übersetzung,

Hocker mit Nylonlatten, aus verzinktem Stahlrohr, beschichtet mit biokompatiblem, sich warm anfühlendem Vinyl - G01JDS56

Spezifikation
  • Stool with slatted seat, indicated mainly for use in the bathroom, used in the shower area facilitates the washing of the person in a sitting position. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article consists of a body made of galvanized steel pipe complying with current regulations, is coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing levels of bacteria, molds and fungi up to over 99.9% within 24 hours; the antibacterial efficacy is guaranteed for the whole life of the product; the seat is made of sturdy polyamide 6 slats with interspaces not higher than 8mm as required by the UNI EN 12182 standards; proposed in various colors with glossy finish. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - G01JDS56

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG01JDS56
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)6.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit