Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double seat left - G02JDL29

Double seat left - G02JDL29

Google-Übersetzung,

Doppelklappsitz mit Nylonlatten aus verzinktem Stahlrohr, beschichtet mit antimikrobiellem, biokompatiblem Vinyl mit warmer Haptik - G02JDL29

Spezifikation
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG02JDL29
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)34
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit