Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower seat - G02JDL31

Shower seat - G02JDL31

Google-Übersetzung,

L-förmiger bariatrischer Doppelklapp-Duschsitz mit Beinen - G02JDL31

Spezifikation
  • L shaped folding seat with a structure suitable to guarantee the load capacity for high loads. Suitable mainly for use in the bathroom, with a pleasant appearance, easy to clean, is free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article consists of a body made of galvanized steel pipe complying with current regulations, is coated with a non-toxic vinyl sheath, biocompatible and antibacterial according to ISO 22196, particularly effective against MRSA, E-COLI, Legionella, Pseudonomas reducing levels of bacteria, molds and fungi up to over 99.9% within 24 hours; the antibacterial efficacy is guaranteed for the whole life of the product; the seat is made of HPL, available only in white color. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick-interlocking plate cover, both made of PA-6. The article is equipped with a support on the ground provided with adjustable feet with rubber pads. The structure is equipped with two tie rods that guarantee the closure and the opening to the movement of the seat itself - G02JDL31

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG02JDL31
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)19
  • Breite (Inches)34
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)35.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit