Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-shaped double folding seat - G02JDR29

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Google-Übersetzung,

Doppelter Klappsitz mit Latten, hergestellt aus nahtlosem galvanisiertem Stahlrohr, das mit biokompatiblem Vinyl überzogen ist, fühlt sich warm an - G02JDR29

Spezifikation
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG02JDR29_2020
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9
  • Breite (Inches)34
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit