Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    Google-Übersetzung,

    Die Umarmungskollektion teilt Werte, die mit der intimen Seite und der Fürsorge für sich selbst und andere verbunden sind. Die Haltegriffe im zeitgenössischen Design stehen im Rampenlicht, sie sind sicher und funktional, aber auch äußerst vielseitig und kreativ. Sie sind in vertikaler und horizontaler Ausführung erhältlich und passen perfekt zu den Spiegeln, Einrichtungselementen, Behältern und Waschbecken des Projekts - G12JDS04

    Spezifikation
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG12JDS04
    • ProduktfamilieSafe bathroom
    • ProduktgruppeSeats and stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)735
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit