Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

Google-Übersetzung,

Antimikrobieller Haltegriff im 90°-Winkel vom Boden zur Wand mit umkehrbarem Ausleger – G25JCS38

Spezifikation
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG25JCS38
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)31
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit