Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Google-Übersetzung,

Klappbare Wannenbank aus HPL. Antimikrobiell vinylbeschichteter Rahmen mit verzinktem Stahlkern. 10 mm dicke HPL-Sitzplatte - G25JDS19

Spezifikation
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG25JDS19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSeats and stools
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5
  • Breite (Inches)18
  • Tiefe (Inches)31
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit