Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Google-Übersetzung,

Sicherheitshaltegriff, gerade - G55JAS06

Spezifikation
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG55JAS06
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3
  • Breite (Inches)35
  • Tiefe (Inches)3
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)2.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit