Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Google-Übersetzung,

Gerader Haltegriff

Die Contractor-Serie von Ponte Giulio wurde entwickelt, um ein Luxusprodukt zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Alle Produkte der Contractor-Serie werden mit einem verzinkten Stahlkern hergestellt, der mit antimikrobiellem Vinyl beschichtet und alle so konzipiert ist, dass sie den ADA-Vorschriften entsprechen. Ponte Giulio bietet diese Linie als kostengünstige Lösung für eine sichere, nicht institutionelle Umgebung an - G57JAS05

Spezifikation
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG57JAS05
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)30
  • Tiefe (Inches)3.13
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit