Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-shaped safe shower column - H51GJR02

L-shaped safe shower column - H51GJR02

Google-Übersetzung,
Sichere Duschsäule mit Edelstahlgehäuse - H51GJR02
Spezifikation
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJR02
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH51GJR02
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeShower colums
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)919
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)513
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit