Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Google-Übersetzung,
Sicheres Duschset mit Edelstahlgehäuse - H51GOS01
Spezifikation
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH51GOS01
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • Produktgruppe Safe shower set
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)735
  • Breite (mm)179
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit