Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Google-Übersetzung,

Begehbare Badewanne mit nach außen öffnender Tür. Die Badewanne mit Innentür zeichnet sich durch ein reduziertes Tiefenmaß aus, das es ermöglicht, sie sogar anstelle der alten Duschwanne oder der traditionellen Badewanne zu installieren. Die nach innen öffnenden Tanks mit Tür sind ca. 15 cm länger als die Ausführung mit nach außen öffnender Tür. Auf diese Weise wird der erforderliche Platz zum Öffnen der Tür und eine ausreichende Oberfläche zum Abstützen der Füße und ein guter Bewegungsspielraum erreicht - M74MDS08

Spezifikation
  • Walk-in bathtub with door, opening to the outside, with a simple and pleasant appearance. Conceived in such a way as to have a small footprint, it has smooth surfaces to facilitate a perfect cleaning eliminating the risk of accumulation and proliferation of germs. Particularly suitable for people of stout shape or with slight motor limitations. The body of the tank is made of GRP with white RAL 9010 gelcoat, shockproof and resistant over time; the load-bearing structure, made of high-thickness electro-welded tubular steel, has an anti-rust treatment and an epoxy-polyester powder finish. Equipped with four height adjustable feet with a 45 mm excursion. The door made of PMMA, opens towards the outside of the tub, and is equipped with a lever system, placed on the body of the tub, which facilitates closing and opening. The inside of the tub is shaped to offer a large integrated seat and a support surface to allow standing. The hydraulic system is made of non-toxic polybutylene, antiscale and equipped with filters. The tank is supplied with panels for all sides - M74MDS08

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM74MDS08
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)1150
  • Tiefe (mm)930
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathrooms
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit