Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    Google-Übersetzung,
    120 x 2 x (H) 60 cm - Gewicht: 13,2 kg
    Spezifikation
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0562
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1300
    • Tiefe (mm)38
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)13.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich

    Ähnliche Produkte