Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Spezifikation
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE0566
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeBasins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1530
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)330
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)18.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • OmniClassNummer23-21 19 00
    • OmniClassTitelCasework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit