Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    Google-Übersetzung,
    80 x 2 x (H) 105 cm - Gewicht: 10,5 kg
    Spezifikation
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3233
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)835
    • Tiefe (mm)1075
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit