Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Google-Übersetzung,
    Möbel- und Waschbeckenplan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Gewicht: 32,5 kg
    Spezifikation
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE3256
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)740
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)22.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit