Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Google-Übersetzung,
    Seitenschürze 70 cm -
    Spezifikation
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE4831
    • ProduktfamilieUNILUX
    • ProduktgruppeBath & Spas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)40
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)2.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung13 24 26
    • Format2014TitelSteam Baths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit