Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB
    Portalp

    PORTALP RS 2-leaf sliding door G50 TBB

    Google-Übersetzung,
    PORTALP RS ist die neueste Generation automatischer Türen von Portalp. Es bietet eine einzigartige Kombination von Technologien für die einfache Verwaltung aller täglichen Einträge.
    Diese kompakte und leistungsstarke Produktreihe ist vernetzt und lässt sich intuitiv über ein Smartphone (unter Android, iOS) steuern, wobei eine spezielle Anwendung innovative Funktionen bietet.

    Dieses Schiebetürmodell ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Einzeltür mit Rechts- oder Linksöffnung, Doppeltür mit Mittelöffnung, mit oder ohne Festflügel. Dank der Konstruktion des Rollmechanismus bewegen sich die Schiebetüren sanft und geräuschlos. Die Tür ist mit einem Hochleistungsantrieb ausgestattet, der die Türparameter, Sicherheitsvorrichtungen und peripheren Steuerungssysteme verwaltet. Es gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und kann einen oder mehrere Flügel mit einem Gewicht von bis zu 1 x 250 kg oder 2 x 200 kg bewegen.

    Die thermische Trennung G50 ist die ideale Lösung für Gebäude, die ein hohes Maß an Wärmedämmung erfordern, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit oder dem einfachen Zugang eingehen zu müssen.
    Dieses Modell ist für den Einsatz in heißen und kalten Klimazonen konzipiert und verfügt über einen thermisch getrennten Rahmen, Dichtungsstreifen und hochisolierende Verglasung. Das thermische Trennungssystem reduziert die Wärmeübertragung, begrenzt Energieverluste und verbessert die Energieeffizienz Ihres Gebäudes. Die Wärmedämmleistung von Türen in Standardgröße kann einen Ud-Koeffizienten von weniger als 2,0 W/m²·K erreichen. Die Verglasung, ein wesentliches Element dieser Leistung, kann Uw-Werte von weniger als 1,0 W/m²·K erreichen und garantiert so eine hervorragende Wärmedämmung.
    Spezifikation
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP RS12 CD G50 RPT

      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 120 mm
      - caport articulé avec ouverture vers le haut ou suspension sur le bas pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-bloc limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement G50 à rupture de pont thermique
      - Double ou triple vitrage isolant faible émissivité
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement facile du vitrage.
      - Joints brosse et caoutchoucs assurent l'étanchéité de la porte.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      "La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - dispositif d'ouverture de secours par énergie mécanique intrinsèque, conforme normes en vigueur EN16005 / CO48
      - batterie de secours en cas de panne de courant
      - verrouillage électromécanique

      "Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entreés/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes aditionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPORTALP-RS12-CD-G50
    • ProduktfamilieEntrance automatic doors
    • Produktgruppe2-leaf sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit