Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single
    Portalp

    PORTALP RS 1-leaf sliding door G25 single

    Google-Übersetzung,
    PORTALP RS ist die neueste Generation automatischer Türen von Portalp. Es bietet eine beispiellose Kombination von Technologien und ein einfaches tägliches Einlassmanagement. Diese kompakte und hocheffiziente Produktreihe wird über ein Smartphone (Android, iOs) mit einer speziellen Anwendung mit innovativen Funktionen verbunden und intuitiv gesteuert.

    Dieses Schiebetürmodell ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: 1-flügelig nach rechts oder links öffnend, 2-flügelig mit mittiger Öffnung, mit oder ohne feststehendem Flügel. Schiebeflügel bewegen sich sanft und geräuschlos dank der Konzeption des Rollschienenmechanismus.

    Das Tor ist mit einem leistungsstarken Antrieb ausgestattet, der Torparameter, Sicherheitsvorkehrungen und periphere Kontrollsysteme verwaltet. Es gewährleistet einen zuverlässigen Lauf und kann ein Blatt/Blätter mit einem Gewicht von bis zu 1 x 250 kg oder 2 x 200 kg bewegen.

    Unterschiedliche Rahmenstärken sind möglich:
    - G25-Rahmen für einfache Verglasung von 8 bis 10 mm
    - Rahmen G38 passend für 8 mm Einfachverglasung bis 26 mm Isolierverglasung, auch Schlösser integrieren
    Je nach Projekt auch unterschiedliche Einbaulösungen wie auf Pfosten, aufliegend, zwischen Wand.
    Spezifikation
    • Supply and installation of a single automatic sliding door type PORTALP RS12 CS G25

      Compact header made of extruded aluminium
      - mechanism height 120 mm
      - hinged header allowing upper opening or lower hook system for servicing
      - rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      The sliding leaf is made with :
      - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick.
      - a window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door can be equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPORTALP-RS12-CS-G25
    • ProduktfamilieEntrance automatic doors
    • Produktgruppe1-leaf sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit