Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PORTALP RS 1-leaf sliding door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 1-leaf sliding door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 1-leaf sliding door G38 single with fixed panel
PORTALP RS 1-leaf sliding door G38 single with fixed panel
    Portalp

    PORTALP RS 1-leaf sliding door G38 single with fixed panel

    Google-Übersetzung,

    PORTALP RS ist die neueste Generation automatischer Türen von Portalp. Sie bietet eine beispiellose Kombination aus Technologien und ein einfaches tägliches Zugangsmanagement. Kompakt und hocheffizient, lässt sich diese Baureihe über ein Smartphone (Android, iOS) mit einer speziellen App mit innovativen Funktionen verbinden und intuitiv steuern.

    Dieses Schiebetürmodell ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: 1-flügelig mit Öffnung nach rechts oder links, 2-flügelig mit zentraler Öffnung, mit oder ohne Festteil. Dank des Rollschienenmechanismus bewegen sich die Schiebeflügel sanft und geräuschlos.

    Das Tor ist mit einem leistungsstarken Antrieb ausgestattet, der die Torparameter, Sicherheitseinrichtungen und peripheren Steuerungssysteme steuert. Er gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und kann Flügel mit einem Gewicht von bis zu 1 x 250 kg oder 2 x 200 kg bewegen.

    Verschiedene Rahmenstärken sind möglich:
    - G25-Rahmen für 8 bis 10 mm Einfachverglasung
    - G38-Rahmen für 8 mm Einfachverglasung bis 26 mm Isolierverglasung, auch mit integrierten Schlössern
    Auch unterschiedliche Montagelösungen wie auf dem Pfosten, auf der Oberfläche oder zwischen den Wänden, je nach Projekt.

    Spezifikation
    • Supply and installation of a double automatic sliding door type PORTALP RS12 CS G38 + 2F

      Compact header made of extruded aluminium
      - mechanism height 120 mm
      - hinged header allowing upper opening or lower hook system for servicing
      - rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations.
      - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspension.

      The operator is equipped with :
      - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks.
      - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise
      - backup battery to ensure security in the event of a power cut
      - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation
      - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferences

      Each sliding and fixed leaf is made with :
      - a 38-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 26-mm thick. This range of profile is robust and can integrate locking devices.
      - each glazed leaf is mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken.
      - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight.
      - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard
      - customised finish according to RAL colours or anodised finish

      The door is equipped with safety devices to ensure users and building protections:
      - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain)
      - security on opening with infrared curtains
      - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48
      - battery backup in case of power failure
      - electromechanical locking
      Optional locks:
      - manual key locking with european cylinder
      - RC2-EN1627 multi-point lock

      Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls:
      - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode
      - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors and allowing a permanent diagnosis of the door status.
      - digital display console, wall or cover mounted
      - manual key modes selector
      - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPORTALP-RS12-CS-G38-1F
    • ProduktfamilieEntrance automatic doors
    • Produktgruppe1-leaf sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit