Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-PD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Aluminum Airfoil Parallel Blade - AM-51-PD

Google-Übersetzung,

Luftstrommessstation
Aluminium-Tragflächenprofil - Druckdifferenz

AM-51-PD Luftstrommessstationen verwenden eine leckagearme Regelklappe mit hochpräziser Luftstrommessausrüstung in einer einzigen kompakten Baugruppe. Die Pottorff CD-51 Regelklappe ist werkseitig mit einem modulierenden 24-V-Antrieb, mehrpunktigen selbstmittelnden Drucksensorsonden und einem VELTRON DPT 2500-plus-Transmitter ausgestattet, um die Luftstrommessung zusammen mit der Möglichkeit zur Luftstromregelung in einer einzigen, einfach zu installierenden Baugruppe zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used in sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20" gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: PVC blade edge seals. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: VELTRON DPT 2500-plus.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 144" x 144" (3658 x 3658)

    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirflow-Measuring-Station-Pressure-Differential-Aluminum-Airfoil-Parallel-Blade-AM-51-PD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_70_96_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlow measurement and control systems
  • Klassifizierung40 71 00
  • Format2014TitelFlow Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit