Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Pressure Differential - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-PD

Google-Übersetzung,

Luftstrommessstation
Stahltragflächenprofil - Druckdifferenz

AM-45-PD-Luftstrommessstationen verwenden eine leckagearme Regelklappe mit hochpräziser Luftstrommessausrüstung in einer einzigen kompakten Baugruppe. Die Pottorff CD-45-Regelklappe ist werkseitig mit einem modulierenden 24-V-Antrieb, mehrpunktigen selbstmittelnden Drucksensorsonden und einem VELTRON DPT 2500-plus-Transmitter ausgestattet, um Luftstrommessung und Luftstromregelung in einer einzigen, einfach zu installierenden Baugruppe zu ermöglichen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silcone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, exteenal mount.

    Sensor Type: Pressure Differential.

    Transmitter: VELTRON DPT 2500-plus.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 144" x 144" (3658 x 3658)

    Ratings

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirflow-Measuring-Station-Pressure-Differential-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-PD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_70_96_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlow measurement and control systems
  • Klassifizierung40 71 00
  • Format2014TitelFlow Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit