Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - 45 Degree Horizontal Inverted J-Blade - HJ-445

Google-Übersetzung,

Sichtschutz aus extrudiertem Aluminium
4" tief - 45 Grad horizontal umgedrehtes J-Blade

Der HJ-445-Geräteschirm mit umgekehrten Lamellen bietet einen effektiven und attraktiven Sichtschutz für Geräte und ist sowohl für die Installation im Innen- als auch im Außenbereich konzipiert. Der HJ-445 ist in vielen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 3-1/4" x 1-1/2" x 1/8" thick (83 x 38 x 3) zee support.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Minimum Size: 20 x 10" (508 x 254)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.46 ft2 (0.79 m2)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-45-Degree-Horizontal-Inverted-J-Blade-HJ-445
  • ProduktfamilieArchitectural Products
  • ProduktgruppeEquipment Screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvre screen systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit