Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937
Pottorff

Hurricane Louver - 9" Deep - 37 Degree J-Blade with Vertical Blade Rear Section - Extruded Aluminum - EFJ-937

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
9" tief – 37-Grad-J-Blade mit vertikalem Klingenheck

Die Doppelmodul-Lamelle EFJ-937 ist so konstruiert und getestet, dass sie extremen Belastungen, Trümmereinschlägen und zyklischer Ermüdung standhält, die mit den schweren Wettereinflüssen von Hurrikanen einhergehen. Die Vorderseite (Außenseite) der Lamelle verfügt über horizontale Lamellen im J-Stil für ein ansprechendes architektonisches Erscheinungsbild. Die Innenseite verfügt über vertikale Chevron-Lamellen, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Schlagregen bieten.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish extruded aluminum.

    Frames: 9" deep x 0.125" thick (232 x 3) channel.

    Blades:
    Front: 37o x 0.081" (2.1) thick horizontal J-style.
    Back: 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited width x 120" (3048)


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 10755 cfm (5.09 m3/s)

    Pressure Loss: 0.48 in. wg. (121 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 705 fpm (3.58 m/s)

    Design Load: 130 psf

    AMCA 540 and 550 Listed
    AMCA Certified for Water Penetration, Air Performance and Wind-Driven Rain

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHurricane-Louver-9-Deep-37-Degree-J-Blade-with-Vertical-Blade-Rear-Section-Extruded-Aluminum-EFJ-937
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit