Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX
Pottorff

Industrial Control Damper - Extreme Cold Weather - Broken Airfoil Parallel Blade - TICD-51BFX

Google-Übersetzung,

Dämpfer zur Kontrolle extrem kalter Wetterbedingungen
Gebrochenes Tragflächenblatt

Die Regelklappe TICD-51BFX verwendet thermisch isolierte und unterbrochene Aluminium-Tragflächenblätter und einen thermisch unterbrochenen, robusten Kanalrahmen, um die Übertragung von Wärme oder das Eindringen von Kälte zu verhindern und Kondensation zu reduzieren. Die Klappe TICD51BFX ist für extrem kalte Temperaturen ausgelegt und bietet extrem geringe Leckage sowie außergewöhnliche Luftkontrolle bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und hoher Geschwindigkeit. Beide Modelle entsprechen dem IECC (International Energy Conservation Code) mit einer Leckagebewertung von 3 cfm/ft 2 @ 1 in. wg. (0,015 m 3 /s/m 2 @ 0,25 kPa) oder weniger.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 4" x 1" x 0.081" (102 x 25 x 2) top/bottom and
    4" x 1-1/8" x 0.081" (102 x 29 x 2) jambs, extruded aluminum channel.

    Blades: 6" (152) heavy gauge, dual wall thermally insulated and broken extruded aluminum - airfoil. Parallel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone - blade edge and jambs. Mechanically fastened.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied for field installation. Factory installed 3/4" (19) diameter jackshaft on all multiple section dampers more than 2 sections wide.

    Minimum Size: 6" x 6.5" (152 x 165)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 72" (1524 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Temperature: -100oF to 212oF (-73oC to 100oC)

    Leakage Class: 1A or 1 (see table on product sheet)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIndustrial-Control-Damper-Extreme-Cold-Weather-Broken-Airfoil-Parallel-Blade-TICD-51BFX
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit