Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645
Pottorff

Non-Drainable Louver - 6" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-645

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 45-Grad-J-Klinge

Die EFJ-645-Lamellen aus extrudiertem Aluminium sind für Ansaug- und Auspuffanwendungen konzipiert, bei denen der Schutz gegen eindringendes Wasser nicht kritisch ist. Die EFJ-645 eignet sich gut für Anwendungen mit Sonderformen und ist mit versteckten Pfosten für ein durchgehendes Lamellenbild bei mehrteiligen Baugruppen erhältlich. Die EFJ-645 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 9.5" (114 x 241)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1115 fpm (5.87 m/s)

    Air Volume Delivered: 9359 cfm (4.42 m3/s)

    Pressure Loss: 0.18 in. wg. (44 Pa)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNon-Drainable-Louver-6-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-645
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit