Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630
Pottorff

Steel Louver - 6" Deep - 30 Degree J-Blade - Galvannealed Steel - SFJ-630

Google-Übersetzung,

Lamellengitter aus galvanisiertem Stahl
6" tief – 30-Grad-J-Blade

Die geformte Stahllamelle SFJ-630 ist für Ansaug- und Auspuffanwendungen konzipiert, bei denen der Schutz gegen eindringendes Wasser nicht kritisch ist. Die SFJ-630 ist in einer breiten Palette von Lackierungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 6" deep x 20 ga. thick (152 x 1) channel.

    Blades: 30o x 20 ga. (1) thick J style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.4 ft2 (0.97 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 825 fpm (4.19 m/s)

    Air Volume Delivered: 8580 cfm (4.05 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (22 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1220 fpm (6.20 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSteel-Louver-6-Deep-30-Degree-J-Blade-Galvannealed-Steel-SFJ-630
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit