Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490
Powers

HydroGuard Lead Free* series LFLM490 thermostatic tempering valves for hot water heater installations - LFLM490

Google-Übersetzung,

Ideal für Warmwasserbereiter mit Durchflussraten von bis zu 23 Gallonen pro Minute. Das kompakte Design und die bleifreie* Messingkonstruktion vereinfachen die Installation und Wartung und gewährleisten einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Der einzigartige Griffmechanismus ermöglicht eine exakte Temperatureinstellung für zusätzlichen Schutz. Die Serien LFLM490 und LFLM490-10 verfügen über die fortschrittliche Antriebstechnologie auf Paraffinbasis von Powers, integrierte Kontrollen und Einlasssiebe, um Querströmung und Kontamination zu verhindern. Das thermostatische Element gewährleistet eine optimale, konstante Leistung über einen großen Temperaturbereich. Die Serien LFLM490 und LFLM490-10 sind ASSE 1017-gelistet und CSA B125-zertifiziert.

Spezifikation
  • Features

    • Available in several sizes and connection types
    • Adjustable temperature selection can be locked in for added protection
    • Integral checks and screen prevents cross-flow and contamination
    • Ideal for hot water heaters with a flow rate up to 23 gallons per minute
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFLM490-HydroGuard-Master-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieMaster Mixers
  • ProduktgruppeTempering Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTempering valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit