Hauptmerkmale
Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und Panels mit hohem Haze-Wert, die reflektierte Blendung unterdrücken, liefert die EQ3-Serie klare und detailreiche 4K-Bilder in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Einzelhandelsumgebungen und gewerblichen Räumen. Das Panel mit großem Betrachtungswinkel gewährleistet eine hervorragende Sichtbarkeit aus nahezu jeder Position.
-------
Die EQ3-Serie ist in sechs Bildschirmgrößen von der 43-Zoll- bis zur 86-Zoll-Klasse erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Installationsumgebungen. Quer- oder Hochformat sowie eine Neigung nach vorne/hinten von bis zu 20 Grad bieten Flexibilität für Besprechungsräume, Klassenzimmer und Digital-Signage-Anwendungen.
-------
Mit drei HDMI™-Eingängen, PC-Eingang, USB Type-A, RS-232C und LAN-Konnektivität (PJLink™) lässt sich die EQ3-Serie problemlos in externe Geräte und professionelle AV-Steuerungssysteme integrieren und ermöglicht so einen effizienten Betrieb und eine effiziente Verwaltung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika |
|---|---|
Åland | Kanada |
Albanien | USA |
Andorra | |
Belgien | |
Bosnien und Herzegowina | |
Bulgarien | |
Dänemark | |
Deutschland | |
Estland | |
Färöer | |
Finnland | |
Frankreich | |
Gibraltar | |
Griechenland | |
Guernsey | |
Irland | |
Island | |
Isle of Man | |
Italien | |
Jersey | |
Kroatien | |
Lettland | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Nordmazedonien | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
Russland | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Svalbard und Jan Mayen | |
Tschechische Republik | |
Ukraine | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich | |
Weißrussland | |
Zypern |