Merkmale
- 4K-Hochauflösungsbildqualität und hohe Sichtbarkeit
Mit rund 8,29 Millionen Pixeln und 4K-UHD-Auflösung liefert es ein hochauflösendes und klares Bild. Dank des hellen Panels mit großem Betrachtungswinkel bietet es hervorragende Sichtbarkeit in verschiedensten Umgebungen, darunter Konferenzräume, Bildungseinrichtungen und Geschäftsräume.
-------
- Eine breite Auswahl an Größen für flexible Installation.
Es ist eine breite Palette an Größen erhältlich, von 43 Zoll bis 86 Zoll. Es unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Installation und bietet somit einen flexiblen Betrieb für verschiedene Installationsumgebungen, von Hauptdisplays in Konferenzräumen bis hin zu Digital Signage-Anwendungen.
-------
- Konnektivität ermöglicht einen effizienten Betrieb
Ausgestattet mit HDMI™-Eingang und USB-Medienwiedergabefunktion unterstützt es eine Vielzahl von Inhaltsanzeigen. Es ermöglicht eine einfache Verbindung und effiziente Inhaltsverwaltung in Konferenzräumen und Digital Signage-Anwendungen.