Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4K UHD-Displays, SQ3-Serie
4K UHD-Displays, SQ3-Serie

    4K UHD-Displays, SQ3-Serie

    Hauptmerkmale

    • Hohe 4K-Bildqualität für klare und detaillierte Bilder

    Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und entspiegelten Panels, die Reflexionen des Umgebungslichts unterdrücken, liefert die SQ3-Serie klare und detailreiche 4K-Bilder. Große Betrachtungswinkel gewährleisten eine hervorragende Sichtbarkeit in Konferenzräumen, Klassenzimmern, Einzelhandelsumgebungen und gewerblichen Räumen.

    -------

    • Flexible Installation für eine Vielzahl von Anwendungsfällen

    Die SQ3-Serie ist in sechs Bildschirmgrößen von der 43-Zoll- bis zur 86-Zoll-Klasse erhältlich und eignet sich für eine breite Palette von Installationsumgebungen. Die Neigung nach vorne und hinten ermöglicht einen flexiblen Einsatz von Huddle Rooms und Klassenzimmern bis hin zu größeren Besprechungs- und Kollaborationsräumen.

    -------

    • Skalierbarkeit, die die Zusammenarbeit mit verschiedenen Systemen ermöglicht

    Mit HDMI™, PC-Eingang, USB Type-A, RS-232C und LAN-Konnektivität (PJLink™) lässt sich die SQ3-Serie problemlos in professionelle AV-Systeme und externe Steuerungsplattformen integrieren und trägt so zu einem optimierten Betrieb und einer optimierten Verwaltung bei.

    Spezifikation
    • Bildschirmgröße (Diagonale)TH-86SQ3: 86-Zoll-Klasse (85,60 Zoll / 2174,2 mm)
      TH-75SQ3: 75-Zoll-Klasse (74,54 Zoll / 1893,3 mm)
      TH-65SQ3: 65-Zoll-Klasse (64,52 Zoll / 1638,9 mm)
      TH-55SQ3: 55-Zoll-Klasse (54,63 Zoll / 1387,8 mm)
      TH-50SQ3: 50-Zoll-Klasse (49,50 Zoll / 1257,3 mm)
      TH-43SQ3: 43-Zoll-Klasse (42,51 Zoll / 1079,8 mm)
      Helligkeit (typ.)500 cd/m²
      Seitenverhältnis16:9
      Auflösung4K UHD (3840 × 2160)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_display_sq3
    • ProduktfamilieDisplay
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika