Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4K UHD液晶ディスプレイ- SQC1シリーズ
4K UHD液晶ディスプレイ- SQC1シリーズ

    4K UHD液晶ディスプレイ- SQC1シリーズ

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • 4K-Hochauflösungsbildqualität und hohe Sichtbarkeit

    Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² gibt es Bilder in 4K-Auflösung brillant wieder. Dank der Antireflexionsbeschichtung (25 % Trübungsgrad) werden Reflexionen durch Umgebungslicht und künstliche Beleuchtung reduziert, sodass auch in offenen Räumen optimale Sichtbarkeit gewährleistet ist. Darüber hinaus ermöglicht das Panel mit großem Betrachtungswinkel die Betrachtung hochauflösender Bilder aus jeder Position.
    -------

    • Hohe Zuverlässigkeit und flexible Installation

    Erhältlich in sechs Größen: 86 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll und 43 Zoll, und kann vertikal oder horizontal installiert werden.
    Es unterstützt eine Neigung nach vorn und hinten bis zu 20 Grad und ermöglicht so eine flexible Installation, die sich an Raum und Inhalt anpasst. Es ist resistent gegen Einbrennen und Nachbilder und kann 24 Stunden im Dauerbetrieb laufen. Es eignet sich ideal für Orte, die einen Langzeitbetrieb erfordern, wie Bahnhöfe, Flughäfen, Einzelhandelsgeschäfte und Überwachungsräume.
    -------

    • Konnektivität ermöglicht einen effizienten Betrieb

    Ausgestattet mit drei HDMI™-Eingängen, einem PC-Eingang, USB-Anschlüssen und weiteren Anschlüssen ermöglicht es den Anschluss verschiedener externer Geräte. Die externe Steuerung ist zudem über RS-232C und LAN möglich und unterstützt so einen effizienten Betrieb.

    Spezifikation
    • 画面サイズ(対角)TH-86SQC1J:86v型(2174.2 mm)
      TH-75SQC1J:75v型(1893.3 mm)
      TH-65SQC1J:65v型(1638.9 mm)
      TH-55SQC1J:55v型(1387.8 mm)
      TH-50SQC1J:50v型(1257.3 mm)
      TH-43SQC1J:43v型(1079.8 mm)
      輝度500 cd/m²
      アスペクト比16:9
      解像度3840 × 2160画素

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_display_sqc1
    • ProduktfamilieDisplay
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Japan
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit