Hauptmerkmale
Mit einer hohen Helligkeit von 800 cd/m2, einem großen Farbraum und einem hohen Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert die LV-Serie lebendige, klare Bilder auch in hellen Umgebungen. Die nahtlose Großbilddarstellung ohne sichtbare Fugen verstärkt die visuelle Immersion und Wirkung und verbessert gleichzeitig das Markenimage und die Effektivität der Kommunikation.
-------
Mit einem Gewicht von ca. 18,3 kg und einem schlanken Profil von ca. 29 mm reduziert die LV-Serie den Aufwand für Transport und Installation erheblich. Das integrierte Design macht einen externen Controller überflüssig, während die HDMITM-Daisy-Chain-Konnektivität eine einfache Multi-Display-Systemkonfiguration ermöglicht.
-------
Die LV-Serie verwendet langlebige COB-LED-Module mit geringem Stromverbrauch und unterstützt den Dauerbetrieb rund um die Uhr (24/7). Sie ist zudem widerstandsfähig gegen leichte Stöße und Verschmutzungen. Dank des Designs mit Frontzugang können wichtige Komponenten, darunter LED-Module, Netzteile und Platinen, von vorne entfernt und ausgetauscht werden, was den Wartungsaufwand und die Betriebskosten reduziert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|
Åland | Kanada | Japan |
Albanien | USA | |
Andorra | ||
Belgien | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Bulgarien | ||
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Färöer | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Gibraltar | ||
Griechenland | ||
Guernsey | ||
Irland | ||
Island | ||
Isle of Man | ||
Italien | ||
Jersey | ||
Kroatien | ||
Lettland | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Niederlande | ||
Nordmazedonien | ||
Norwegen | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Rumänien | ||
Russland | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Serbien | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Svalbard und Jan Mayen | ||
Tschechische Republik | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Vereinigtes Königreich | ||
Weißrussland | ||
Zypern |