Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium Verbundplatte
Aluminium Verbundplatte
Aluminium Verbundplatte
Aluminium Verbundplatte
Aluminium Verbundplatte
    PREFA

    Aluminium Verbundplatte

    3.3 von 5 Sternen3.3(8 Bewertungen)

    Die PREFABOND Aluminium Verbundplatte ist höchst korrosions- und witterungsbeständig, weist eine hohe Biegesteifigkeit und Stoßfestigkeit auf. Dazu bietet sie hohe gestalterische Freiheiten mit allen Vorteilen der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade.

    PREFABOND besteht aus zwei Aluminiumblechen, die beidseitig im Schmelzfixierverfahren auf einen FR-Kern aufgebracht werden. Durch die gleichermaßen chemische und mechanische Befestigung hält diese Verbindung besonders robust. So sorgt die Aluminium Verbundplatte auch auf großen Flächen für konstante Planheit und Stabilität.

    Die Aluminiumverbundplatte eignet sich für die Fassadengestaltung und viele Baumaßnahmen

    • Hinterlüftete Fassadenkonstruktionen
    • Verkleidung von Balkonen
    • Türfüllungen, modulare Trennwände, Raumaufteilungen
    Spezifikation
    • BESCHICHTUNG VORDERSEITE: Coil-Coating-Beschichtung - Duragloss® 5000
      Eine Beschichtung aus einem hochwertigen Polymerharz, erhältlich in vielen Farben. Der Glanzgrad liegt bei 3 bis 80%.

      KERN:

      • FR-Kern (fire retardant – Brandverhaltensklasse „B-s1, d0“ – schwer entflammbar)
      • A2-Kern* (Brandverhaltensklasse „A2-s1, d0“ – nicht brennbar)

      *Projektbezogen A2 Kern auf Anfrage. 

      BESCHICHTUNG RÜCKSEITE: Coil-Coating-Beschichtung - Schutzlack
      Bandbeschichtetes Aluminium bietet einen guten Korrosionsschutz. Die Pfeile auf der Rückseite geben die Lackierrichtung an. Das ermöglicht eine korrekte Plattenausrichtung an der Fassade.

      STANDARDABMESSUNG:
      Dicke: 4 mm
      Breite: 1.535 mm
      Länge: 4.010 mm nutzbares
      Format: 4.000 × 1.525 mm
      andere Formate sowie Bearbeitung (Schneiden, Fräsen, Bohren) auf Anfrage möglich

      BEFESTIGUNG:
      auf Holzunterkonstruktion: geschraubt ⁄ geklebt
      auf Aluminiumunterkonstruktion: genietet ⁄ geklebt
      lt. statischer Erfordernis

      GEWICHT ALUMINIUM VERBUNDPLATTE FR:
      4 mm = 7,6 kg/m²
      Das ist 3,4-mal leichter als Stahl und 1,6-mal leichter als reines Aluminium.

      KLASSIFIZIERUNG BRANDSCHUTZ (ALUMINIUM VERBUNDPLATTE FR):
      EU, Schweiz, Türkei – B-s1-d0

      TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT: Von -50°C bis +80°C

      LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG: A = 0,024 mm/m /°C (bestimmt durch die Aluminiumdeckbleche)

      LÄNGENÄNDERUNG BEI 60°C TEMPERATURDIFFERENZ: 1,4 mm pro Meter

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminium-composite-panel
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)4010
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa