Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandschindel
Wandschindel
Wandschindel
Wandschindel
Wandschindel
    PREFA

    Wandschindel

    Kleinformatige Wandschindeln gelten als die beliebten Klassiker in der Fassadengestaltung. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine, verwinkelte Stellen ebenso realisieren wie großflächige Fassaden – natürlich immer in höchster technischer Qualität. Aber auch optisch ergeben die kleinformatigen PREFA Wandschindeln aufgrund der verdeckten Befestigung ein schönes Bild, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

    Spezifikation
    • MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 420 × 240 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,5 kg = 10 Schindeln

      VERLEGUNG: Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: 1 Stk. Patenthaft pro Wandschindel = 10 Patenthafte pro m²

      FARB-AUSWAHL: In 9 Farben verfügbar (Oberfläche stucco)
      auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacade-shingle
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit