Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefalz Fassadensystem
Prefalz Fassadensystem
Prefalz Fassadensystem
Prefalz Fassadensystem
Prefalz Fassadensystem
    PREFA

    Prefalz Fassadensystem

    Prefalz ® ist durch seine Geschmeidigkeit leichter als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien zu verformen. Es bietet dem Planer eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade. 

    Alle Vorteile von Prefalz:

    • Farbtabelle von 19 Standardfarben
    • Oberfläche glatt und stucco lieferbar
    • Geringes Gewicht 
    • Lange Lebensdauer – kann nicht rosten!
    • Voll recycelbar
    • Auf Wunsch auch mit Schutzfolie lieferbar (nur glatt und PP99)
    • Auch bei geringen Außentemperaturen einfach zu verarbeiten (auch unter 0°C)*

    *Dehnung beachten!

    Spezifikation
    • Achtung: Beschädigungen nicht durch Streichlackierungen ausbessern! Das Mischen von Prefalz ® Bändern mit anderen Farb-Aluminiumbändern ist wegen der unterschiedlichen Lackqualitäten und Falzfähigkeiten unbedingt zu vermeiden.

      DIMENSION: 0,70 × 650 mm; 0,70 × 500 mm; 0,70 × 1000 mm (nur als Ergänzungsband)

      LACKQUALITÄT: Sichtseite: Coil Coating (In 19 Farben verfügbar); Rückseite: Schutzlack

      STANDARDROLLENGRÖSSE (FÜR 650 MM BANDBREITE): 60 kg (Innen Ø = 320 mm) ca. 48 lfm; 500 kg (Innen Ø = 500 mm) ca. 407 lfm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacade-system-prefalz
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit