Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Falzonal ®
Falzonal ®
Falzonal ®
Falzonal ®
Falzonal ®
    PREFA

    Falzonal ®

    Dieses Farbaluminium in Bandform wurde in Legierung, Festigkeit und Beschichtung speziell für die Anwendung in der Klempnertechnik abgestimmt. Perfekt geeignet für unterschiedlichste Falztechniken – und individuell kombinierbar mit Werkstoffen wie Holz, Glas oder Stahl.

    Regensichere, ein- oder zweischalige hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen lassen sich ebenso verwirklichen wie komplexe Fassadenarchitektur.

    Falzonal ® ist in vielen Farben und Oberflächen erhältlich: Von Unifarben über Metallics bis hin zu Kupfer-, Zink- oder Titanfarbtönen.

    Alle Vorteile auf einem Blick:

    • Große Farbauswahl
    • PVdF-Beschichtung (80/20) – UV-beständig und umweltneutral
    • Korrosionsbeständig gegen Kondensat
    • Leicht zu verarbeiten, stark belastbar
    • Legierung, mechanische Gütewerte und Beschichtung sind auf die Falztechnik abgestimmt
    • Falzonal ® ist nicht brennbar (A1)
    • Kein Schwermetallabtrag
    Spezifikation
    • Falzonal ® Novelis Farbaluminium in Falzqualität wurde speziell für Dach- & Fassaden-Anwendungen in der Spenglertechnik entwickelt.

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE:
      Dicke: 0,7 mm
      Breite: 600 mm / 1200 mm
      Falzabstand: 53 cm

      GEWICHT: Bandblech: 1,89 kg/m²ca. 2,2 kg/m² Dachfläche bei FALZONAL 600

      BRANDSCHUTZ: Falzonal ® ist nach EN 13501-A1 nicht brennbar, Rauchgase sind nach DIN 4102 medizinisch unbedenklich. 

      FALZTYPEN:

      Die bandlackierten Aluminiumbänder lassen sich problemlos rollformen, schneiden, sägen, falzen, kanten, runden, bohren, nieten und kleben. Falzonal ® kann individuell mit anderen Werkstoffen wie Holz, Glas oder Stahl kombiniert werden.

      Vom geschwungenen Bogendach bis zur engwinkligen Gauben- oder Erkerkonstruktion, von der Kirchturmspitze bis hin zur großflächigen Fassadenbekleidung: Falzonal® bietet viele Möglichkeiten bei einer individuellen Dach- und Wandgestaltung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalzonal
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit