Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassadenpaneel FX.12
Fassadenpaneel FX.12
Fassadenpaneel FX.12
Fassadenpaneel FX.12
Fassadenpaneel FX.12
Fassadenpaneel FX.12
    PREFA

    Fassadenpaneel FX.12

    Die PREFA Fassadenpaneele FX.12 sind innovative Designelemente, die durch ihre vielen Längs- und Querkantungen (Knitterlook) eine besonders auffällige und frische Oberflächenstruktur bieten. Die Optik verändert sich zudem je nach Lichteinfall und macht dadurch jedes Objekt zu einem Unikat. Der mögliche Einsatz von zwei unterschiedlichen Paneelgrößen (FX.12 Fassadenpaneel kurz und lang) verstärkt nochmals den asymmetrischen, individuellen Look Ihrer neuen Hausfassade. Besonders kreativen Bauherren und Architekten stehen die Fassadenpaneele zudem in etlichen Farben zu Verfügung.

    Ein echter Hingucker: Die unregelmäßigen Kantungen des Fassadenpaneels FX.12 sorgen für ein lebendiges Lichtspiel auf Ihrer Fassade. Je nach Sonnenstand zeigen die Aluminiumpaneele mit geknickter Oberfläche ein anderes Gesicht. Die moderne Kantung sieht aber nicht nur schön aus, sondern hat auch eine nützliche Funktion: Sie versteift die Paneele zusätzlich und sorgt so für noch größere Stabilität.

    Doch wie kommt die edle Optik auf die Paneele? Bei der Produktion erhält jedes Stück eine einzigartige Prägung – das Kantmuster wiederholt sich nicht und ist dadurch auch bei großen Flächen stets unregelmäßig. Eine weitere technische Besonderheit ist der konische Winkelfalz. Er sorgt für die Aufnahme der bei FX.12 anfallenden Querdehnung.

    Durch die zusätzliche Kantung des oberen Falzes und die vorgestanzten Löcher kann das Fassadenpaneel FX.12 direkt auf Schalung montiert werden. Die Montage der Fassadenplatten ist dadurch besonders schnell und einfach.

    Eine Fassade mit dem PREFA FX.12 Paneel wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) ausgeführt. Dadurch kann die Luft zwischen der PREFA Fassadenverkleidung und dem Tragwerk (Mauerwerk/Dämmung) zirkulieren. Das sorgt einerseits dafür, dass sich keine warme Luft unter der Alu Fassade anstauen kann und andererseits, dass sich kein Kondenswasser bilden kann.

    • Witterungsbeständiges und korrosionsfreies Fassadensystem mit 40 Jahren Materialgarantie
    • In 14 Farben verfügbar
    • Verkürzte Montagezeit der Paneele durch direkte Befestigung – es sind keine zusätzlichen Hafte notwendig
    • Kreatives Design – regelmäßiger oder unregelmäßiger Stoßversatz durch zwei unterschiedliche Paneel-Formate (lang und kurz)
    • Hinterlüftete Fassade – kein Kondenswasser, kein Hitzestau
    • Einzigartige Optik durch mehrfach geknickte Oberfläche (unregelmäßige Kantungen)
    • Brandverhaltensklasse „A1“ – nicht brennbar
    • Idealer Schutz der Wetterseite 


    Spezifikation
    • MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 1400 × 420 mm (lang) = 1,7 Stk./m²; 700 × 420 mm (kurz) = 3,4 Stk./m²

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,4–2,5 kg/m² = 1,7 Stk./m² (lange Paneele) oder 3,4 Stk./m² (kurze Paneele)

      VERLEGUNG/UNTERKONSTRUKTION: auf Vollschalung oder Streuschalung (Sparschalung)mind. 24 mm

      BEFESTIGUNG: Montage direkt, ohne Hafte5 Stk. PREFA Rillennägel/Dach- und Fassadenpaneel FX.12 lang3 Stk. PREFA Rillennägel/Fassadenpaneel FX.12 kurzca. 8–10 Stk. PREFA Rillennägel/m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfx12-facade-panel
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa