Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandraute 20 × 20
Wandraute 20 × 20
Wandraute 20 × 20
Wandraute 20 × 20
Wandraute 20 × 20
    PREFA

    Wandraute 20 × 20

    Tradition trifft auf Moderne: Die neue PREFA Wandraute 20 × 20 wurde für die traditionsreiche kleinschuppige Fassadengestaltung entwickelt. Aus dem Leichtmetall Aluminium gefertigt, eignet sich die PREFA Wandraute auch ideal für die Sanierung von Gauben, Giebeln und Kaminbekleidungen.

    Spezifikation
      • in 12 Farben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Anfrage in glatt verfügbar

      Technische Infos zum Produkt:

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,8 kg = 25 Wandrauten 20 × 20

      VERLEGUNG: Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: direkte Befestigung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhomboid-facade-tile-20x20
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit