Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profilwelle
Profilwelle
Profilwelle
Profilwelle
    PREFA

    Profilwelle

    Moderne Fassadengestaltung braucht Raum für kreative und innovative Ideen. Die PREFA Profilwelle gibt Ihnen totale Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen. Das Zubehörprogramm mit Start-, Abschluss- und Eckprofilen sorgt für eine einfache und reibungslose Verlegung.

    Vorteile der Profilwelle:

    • Montage ohne sichtbare Befestigungen
    • Naturblank oder eloxiert verfügbar – auf Wunsch colorbeschichtet in jeder RAL-Farbe bis max. 3.000 mm Länge erhältlich
    • Waagerecht, senkrecht und schräg verlegbar
    Spezifikation
    • ALLGEMEINES: aus stranggepresster Aluminium-Legierung
      Musterschutz Nr. 31230
      für hochwertige Fassadenbekleidungen

      BAUBREITE: 140 mm

      WELLENHÖHE: 10 mm

      WELLENABSTAND: 47 mm

      STÜCKLÄNGEN: bis max. 6200 mm
      Colorbeschichtet bis max 3000 mm

      LÄNGSSTÖSSE: mit 5-10 mm Spalt, je nach Profillänge

      AUSFÜHRUNG: alle Verlegerichtungen möglich
      Verdeckte Befestigung
      Rundungen ab 800 mm Radius mit Sonderprofil möglich

      OBERFLÄCHE: Naturblank – auf Wunsch colorbeschichtet in jeder RAL-Farbe bis max. 3.000 mm Länge erhältlich

      GEWICHT PRO M²: 6,62 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerripple-profile
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)140
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit