Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
Fassadensystem SIDING.X
    PREFA

    Fassadensystem SIDING.X

    Für die Entwicklung der extravaganten PREFA Fassadenpaneele Siding.X wurde die schlichte und klassische Optik der bekannten PREFA Sidings durch markante Längs- und Querkantungen erweitert. Wie das PREFA Siding, ist auch das PREFA Siding.X ein hochwertiges Fassadenelement aus Aluminium und wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade ausgeführt.

    Das Fassadenpaneel Siding.X verleiht Ihrer Fassade, ganz egal ob vertikal, horizontal oder schräg, ob im Kreuzverband oder im wilden Verband verlegt, eine optisch spannende und moderne Oberfläche. Die extravagante Fassade kann durch die Verlegung mit oder ohne Schattenfuge zusätzlich individualisiert werden. So erhält auch Ihre Fassade eine optisch ansprechende und edle Oberfläche und das Prädikat „Unikat“. Die Baubreiten und Farben des Siding.X sind natürlich individuell kombinierbar. Beispiele für unterschiedliche Verlegeschemen finden Sie weiter unten auf dieser Seite – oder direkt hier: zu den Verlegeschemen.

    Das Besondere an den Siding.X Paneelen sind die Kantungen auf jedem einzelnen Fassadenelement, die einerseits für mehr Stabilität und andererseits für eine ganz individuelle und außergewöhnliche Optik sorgen. Die Fassade wechselt aufgrund der unregelmäßig gestalteten Oberflächen je nach Lichteinfall ihr strukturelles Erscheinungsbild und erstrahlt in unterschiedlichen Farbnuancen. So werden Extravaganz und Unverwechselbarkeit an Ihrer neuen Fassade gekonnt miteinander vereint.

    VORTEILE DES PREFA SIDING.X:

    • In 21 Standardfarben von 500 bis 6.200 mm Länge erhältlich
    • Verlegung diagonal, senkrecht oder waagerecht möglich
    • Viele Gestaltungsmöglichkeiten durch die Kombination unterschiedlicher Baubreiten (200 mm, 300 mm und 400 mm), Längen und Farben – entdecken Sie unsere Siding.X Verlegeschemen
    • Hinterlüftete Fassade – kein Kondenswasser, kein Hitzestau
    • Brandverhaltensklasse „A1“ – nicht brennbar (nach EN13501-1), mehr Infos zum Brandschutz
    • Einzigartige, kantige Optik je nach Lichteinfall durch die unregelmäßigen „X“-Kantungen
    • Starker Halt durch verdeckte Befestigung mit dem bewährten Nut- und Federsystem und dem PREFA Sturmsicherungsclip (bei 300 mm und 400 mm Breite)
    • Idealer Schutz der Wetterseite
    • Unendlich oft und ohne Qualitätsverlust recycelbar, sortenrein trennbar
    • Witterungsbeständiges und rostfreies Fassadensystem mit 40 Jahren Materialgarantie
    Spezifikation
    • BESCHICHTUNG: 

      Coil Coating

      STANDARDMATERIAL:

      1,0 × 200 mm (Materialstärke/Baubreite) 

      1,0 × 300 mm (Materialstärke/Baubreite) – (Montage mit Sturmsicherungsclip) 

      1,0 × 400 mm (Materialstärke/Baubreite) – (Montage mit Sturmsicherungsclip) 

      Sonderbaubreiten (von 138 bis 400 mm) auf Anfrage erhältlich

      SCHATTENFUGE:

      mit oder ohne Schattenfuge möglich Schattenfuge 15 mm breit und 7 mm tief Bei der Anwendung mit Schattenfuge ist auch der Einsatz der PREFA Fuge möglich.

      GEWICHT:

      ca. 3,30–4,30 kg/m² in Abhängigkeit der Baubreite

      LÄNGE:

      500 - 2.500 mm für alle Baubreiten bei Verwendung der PREFA Fuge 

      500 - 6.200 mm für alle Baubreiten ohne Verwendung der PREFA Fuge

      VERLEGUNG:

      horizontal, vertikal und schräg verdeckte Befestigung (Nut-Federsystem)

      UNTERKONSTRUKTION:

      Holz- oder Metallunterkonstruktion

      ENDEN:

      Mit oder ohne Endabkantung (11 mm)

      MINDESTMENGE:

      10 m² je Farbe und Breite

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersiding-x
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit