Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandschindel XL
Wandschindel XL
Wandschindel XL
Wandschindel XL
Wandschindel XL
Wandschindel XL
    PREFA

    Wandschindel XL

    Bei den PREFA Wandschindeln XL trifft die tausendfach bewährte Schindelform auf den Hightech-Werkstoff Aluminium. Dies macht die PREFA Wandschindel XL zum perfekten Material für ältere Bau-Objekte. 

    Die Verlege-Variante (3/4-Teilung) und das vielfältige Farbsortiment sorgen für schöne und harmonische Fassadenflächen. Die nötige Sicherheit gewährleisten Falze auf der Längs- und Querseite. So entsteht ein wetterfester und sicherer Verbund.

    Spezifikation
      • in 9 Farben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar

      Technische Infos zum Produkt:

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 840 × 240 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,4 kg = 5 Schindeln

      VERLEGUNG: Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark)

      BEFESTIGUNG: 2 Stk. Patenthafte pro Wandschindel XL = 10 Patenthafte pro m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerxl-facade-shingle
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit