Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors
L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors

    L Shaped ADA Nylon REVERSIBLE Left and Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - Decorative Colors

    Google-Übersetzung,

    UMKEHRBAR für linke oder rechte Hand. Zur Installation und Verwendung in gewerblichen oder privaten öffentlichen oder privaten Badezimmern, wo erforderlich. Beispiele wären, sind aber nicht beschränkt auf Hotels (von Marriott und Hilton genehmigt), Einrichtungen für betreutes Wohnen, Seniorenwohnen, Altersheime, Apartmentkomplexe, Mehrfamilienhäuser, allgemeine Wohnungen usw.

    Alle Dusch- und Badewannensitze von PBA wurden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und bestehen aus sich warm anfühlenden Nylon-Sitzlatten mit dem branchenüblichen korrosionsbeständigen 304-Edelstahlrahmen. Ebenso wichtig ist, dass alle Sitze alle ADA 2010 ADAAG-Anforderungen, 2017 ANSI-Standards und antimikrobielle gemäß ISO22196:2011-Standards für den gewerblichen und privaten Gebrauch erfüllen oder übertreffen. Unsere Sitze wurden unabhängig auf einen vertikalen Druck von 500 lb. und einen Falltest von 250 lb. getestet.

    • UMKEHRBAR für linke oder rechte Hand
    • Erfüllt oder übertrifft alle ADA 2010 ADAAG-Anforderungen
    • 2017 ANSI-Standards und antimikrobiell gemäß ISO22196:2011
    • Rahmen aus korrosionsbeständigem Edelstahl 304
    • Nylonsitz
    • ADA-zugelassen
    • Von Marriott und Hilton genehmigt
    Spezifikation
      • REVERSIBLE left hand or right hand
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1800-LS-FDLH-Decorative-Colors
    • ProduktfamilieADA Products
    • ProduktgruppeShower Seats
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialNylon
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit