Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Satin Stainless - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Satin Stainless - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

Google-Übersetzung,

Zur Installation und Verwendung in gewerblichen oder privaten öffentlichen oder privaten Badezimmern, wo erforderlich. Beispiele wären, sind aber nicht beschränkt auf Hotels (von Marriott und Hilton genehmigt), Einrichtungen für betreutes Wohnen, Seniorenwohnen, Altersheime, Apartmentkomplexe, Mehrfamilienhäuser, allgemeine Wohnungen usw.

Alle Haltegriffe von PBA wurden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und bestehen aus Edelstahl 304 nach Industriestandard. Ebenso wichtig ist, dass alle von Preferred Bath Accessories Inc. hergestellten Haltegriffe alle ADA 2010 ADAAG-Anforderungen und 2017 ANSI-Standards für den gewerblichen und privaten Gebrauch erfüllen oder übertreffen.

  • Erhältlich in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
  • 304 Edelstahlmaterial
  • Ausführungen: Hochglanzpoliert, Edelstahl satiniert oder mit weißem Nylon pulverbeschichtet
  • Erfüllt ADA 2010 ADAAG
  • Erfüllt und übertrifft den ANSI-Standard 2017 für den gewerblichen und privaten Gebrauch
  • Edelstahlflansche
  • Befestigungsmaterial mit mehreren Schrauben im Lieferumfang enthalten

Holzklotz für die Montage bevorzugt

Spezifikation
    • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • 304 Stainless Steel material
    • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
    • Meets ADA 2010 ADAAG
    • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
    • Stainless Steel flanges
    • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
    • Wood blocking preferred for mounting

    Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8000-BL-SS
  • ProduktfamilieADA Products
  • ProduktgruppeGrab Bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit