Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30302 - Fixed deck-mounted spout, M1/2, 6l/min
Presto

30302 - Fixed deck-mounted spout, M1/2, 6l/min

Google-Übersetzung,

30302 – Fester, auf der Arbeitsfläche montierter Auslauf, M1/2, 6 l/min

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • Deck-mounted spout

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) - Threaded lenght 50 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30302
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit