Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM
Presto

31646 - P712 KNEE OPERATED VALVE L565MM

Google-Übersetzung,

31646 - P712 - P712 Kniebetätigtes Ventil L565MM

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water.
    • MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • 1 non return valve
    • 2 colored marker (Red and blue)
    • 1 Nut for 12x14 tube
    • Instruction manual
    • > Standards & approvals :
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31646
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit