Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
52542 - Stainless Steel Built-in Hand Wash Basin for Custody
Presto

52542 - Stainless Steel Built-in Hand Wash Basin for Custody

Google-Übersetzung,

52542 - Einbau-Handwaschbecken aus Edelstahl für die Aufbewahrung, AISI 304. Robuste Ausführung, vollständig versenkt und verletzungssicher für den Benutzer. Ausgestattet, einbaufertig.

Spezifikation
  • Recommended Operating Pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow Rate: 

    • 3 liters/min at 3 bars with integrated regulator

    Safety Features: 

    • Automatic shut-off of the solenoid valve if the flow exceeds 30 seconds Automatic shut-off of the solenoid valve in case of power failure or sensor malfunction Hygienic automatic rinse of 30 seconds, 24 hours after the last use (duration and interval adjustable)

    Materials: 

    • Stainless Steel AISI 304 (ISOZ7 CN 18.09) 2 mm thick for the front panel, 1.5 mm for the basin Brushed finish

    Dimensions: 

    • Connection for cold or pre-mixed water supply via MG1/2" stop valve Drain connection G1 1/4" Exterior front panel dimensions: 400x380mm

    Electrical Supply: 

    • Mains with transformer 230 V AC / 7 V DC in waterproof housing IP65

    Delivered with: 

    • Stainless steel screws lg 332mm Mains power supply Anti-vandal spout Electronic detection circuit Electrical cable for connection between transformer, solenoid valve, and detection cell

    Standards / Approvals: 

    • Nickel-chrome surface treatment according to NF EN12540 Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 hours according to NF ISO 9227 Safety transformer compliant with EN 60 742 standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummer52542
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit